Publique sus productos
StarStrip
Archivados

StarStrip

  • Strip retrofit or complete fixture
  • Retrofit compatible with housing widths between 4 1/4” and 4 3/8”
  • Units available in 2’, 3’, 4’, 6’, 8’ and a 16’ tandem fixture (1 driver for 16’ of fixture)
  • Two standard lumen packages available
  • Efficacy up to 166 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
  • Available in 120V-277V only

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStarStrip
  • Familia de productoStar Series Lighting
  • Grupo de productosStarStrip
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting