Publique sus productos
Micro Flat
Archivados

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
Especificaciones técnicas
  • Referenciamicro-flat
  • Familia de productoMicro Series Lighting
  • Grupo de productosMicro Flat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures