Publique sus productos
X-Beam Direct/Indirect
Archivados

X-Beam Direct/Indirect

  • Continuous lensing standard– runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 130 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Especificaciones técnicas
  • Referenciax-beam-direct-indirect
  • Familia de productoBeam Series Lighting
  • Grupo de productosX Beam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales