Publique sus productos
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Traducido por Google,
Mezclador monomando de empotrar Con cartucho cerámico Con control de volumen Compatible con calentadores de agua instantáneos 21 kWh Material: latón Superficie: cromo
Especificaciones técnicas
  • Referencia100_2243_3
  • Familia de productoSeries 100
  • Grupo de productosShower mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)125
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa