Publique sus productos
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760

    Series 120 Shower set 120 2760

    Traducido por Google,
    Conjunto de ducha visto con mezclador monomando Con ducha de lluvia y teleducha Con cartucho cerámico con brazo de ducha regulable en altura (durante la instalación) Intrínsecamente seguro contra reflujo Con EasyClean Compatible con calentadores de agua instantáneos 21 kWh Material: latón Superficie: cromo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120_2760
    • Familia de productoSeries 120
    • Grupo de productosShower sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1480
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)518
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures