Publique sus productos
Manacor Mezclador Monomando de Bidé
Manacor Mezclador Monomando de Bidé
Manacor Mezclador Monomando de Bidé
Manacor Mezclador Monomando de Bidé

    Manacor Mezclador Monomando de Bidé

    Grifo para bidé Manacor con rótula orientable . Un diseño atemporal que encaja a la perfección en cualquier tipo de baño, desde espacios modernos hasta clásicos. Apuesta por el equilibrio entre funcionalidad y elegancia.
    Con un acabado negro de alta calidad, resistente y elegante, es ideal para baños modernos que buscan un toque contemporáneo sin renunciar a la funcionalidad.


    Especificaciones
      • Cromo Ref: 846260200
      • Negro Ref: 84626020N
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Rótula orientable
      • Aireador antical
      • Latiguillos flexibles de entrada de 3/8" y 1/2" incluidos
      • Sin desagüe automático
      • Acabado de pintura negra duradero
      • Garantía de 5 años
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanacor_single_lever_bidet_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves