Publique sus productos
B-0507-03 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included

B-0507-03 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included

Traducido por Google,
B-0507-03, Válvula de pedal simple, Montaje en piso, Entrada NPT de 1/2", cuello de cisne rígido/giratorio con válvula de retención Rosespray B-CV1-2 incluida
Especificaciones
  • Floor mounted single pedal valve w/ polished chrome plated brass body, Deck mount rigid/swivel dummy gooseneck for remote locations, 5 13/16" rigid/swivel gooseneck
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0507-03
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosPedal Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)7.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño