Publique sus productos
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Traducido por Google,
Válvula rociadora en ángulo de aluminio para aseo de mascotas con brida para plataforma, manguera de vinilo de 7'
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-PG-35AV-VH06
  • Familia de productoOther Sanitary
  • Grupo de productosPet Grooming
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5
  • Ancho (pulgadas)84
  • Profundidad (pulgadas)2.69
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3.862
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros