Publique sus productos
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    Traducido por Google,
    B-7222-C05 Carrete revestido cerrado de 3/8" x 30', gatillo delantero MV-2522-24, pistola rociadora de 5/16"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-106
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosEnclosed Hose Reel Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.44
    • Ancho (pulgadas)6.5
    • Profundidad (pulgadas)16.44
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño