Publique sus productos
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    Traducido por Google,
    B-0890-CR Grifo mezclador médico (montaje en cubierta) con cartuchos Cerama, manijas de acción de muñeca, aireador de 2.2 GPM
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-067
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosMedical Lavatory Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.88
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)3.75
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño