Publique sus productos
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    Traducido por Google,
    Llave mezcladora de montaje en cubierta de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, llave adicional con cartucho de compresión y manija de palanca, boquilla oscilante de 12" con salida de regulador de flujo, elevador de 24", manguera flexible de acero inoxidable de 44" con manija resistente al calor, 1.42 GPM válvula de rociado, cartuchos de compresión con frenos de resorte, manijas de palanca, entradas hembra de 1/2" NPT, soporte de pared ajustable de 6", soporte de válvula de rociado y resorte elevado. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con EPAct 2005.
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 7.56 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0123-ADF12-B
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosPre-Rinse Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)46
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)14.06
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)14.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets