Publique sus productos
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

Traducido por Google,
Montaje en pared de 8", entradas NPT de 1/2", Vb, boquilla giratoria de 8", manguera flexible de acero inoxidable de 96"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 4.10 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-P3-8WESV-08M
  • Familia de productoOther Sanitary
  • Grupo de productosPet Grooming
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros