Publique sus productos
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Topaz 70 ofrece una refinada colección de suelos de vinilo con diseños cálidos y naturales en madera, hormigón y cerámica para crear un ambiente reconfortante y hogareño. Topaz 70 es un suelo antideslizante y proporciona un buen rendimiento en áreas donde la resistencia al deslizamiento es clave. Topaz 70 mejora la percepción visual y el bienestar de los residentes de cuidados de la tercera edad, ya que más del 50 % de los colores de la gama tienen un LRV (valor de reflectancia de la luz) entre el 20 y el 40 %. Topaz 70 tiene buenas propiedades acústicas con 14 dB y está disponible en formatos de 2, 3 y 4 metros, lo que permite una instalación perfecta para adaptarse a cualquier espacio.

Especificaciones
    • Buen equilibrio entre rendimiento y valor
    • Disponible en rollos de 2m, 3m y 4m
    • LRV entre 20-40% para comodidad visual
    • Ideal para áreas de tráfico pesado
    • Mantenimiento rentable
    • Reducción de sonido de 14dB
    • Resistencia al deslizamiento R10
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-topaz-70
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enLuxemburgo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Productos similares