Publique sus productos
DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

Traducido por Google,
Difusor circular de alta inducción con conos ajustables, compuesto por perfiles de conos truncados concéntricos. Altura regulable mediante un tornillo para modificar la dirección del chorro de aire según las condiciones térmicas requeridas. – ALTURA DE INSTALACIÓN: 2,7 – 6 m – APLICACIÓN: refrigeración y calefacción de ambientes
Especificaciones
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDCMC-GUARNIZIONE
  • Familia de productoDiffusion
  • Grupo de productosDCMC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers