Publique sus productos
DHT Orientable nozzle diffuser

DHT Orientable nozzle diffuser

Traducido por Google,
Difusor de boquilla cónica ajustable de alta inducción con montaje directo en conducto y junta de estanqueidad de EPDM. El cuerpo central se puede ajustar o girar fácilmente 180° para un alcance máximo. – ALTURA DE INSTALACIÓN: hasta 25/30 m – APLICACIÓN: refrigeración y calefacción para grandes superficies
Especificaciones
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Pickled Steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDHT
  • Familia de productoDiffusion
  • Grupo de productosDHT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers