Publique sus productos
DSRQ GUARNIZIONE Variable geometry diffuser

DSRQ GUARNIZIONE Variable geometry diffuser

Traducido por Google,
Difusor de geometría variable en panel de 597 × 597 mm, diseñado para habitaciones con techos altos donde se requiere un largo alcance y una alta relación de inducción. Consta de una semicarcasa con deflectores ajustables individual o simultáneamente (si es necesario) para modificar la dirección del chorro de aire según las condiciones térmicas requeridas. – DSRQ: Ajuste manual de las aspas – DSRSQ: Ajuste simultáneo de las aspas
Especificaciones
  • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: steel – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDSRQ-GUARNIZIONE
  • Familia de productoDiffusion
  • Grupo de productosDSRQ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers