Publique sus productos
DSRQ THERM Variable geometry diffuser
DSRQ THERM Variable geometry diffuser

    DSRQ THERM Variable geometry diffuser

    Traducido por Google,
    Difusor de geometría variable en panel de 597 × 597 mm, diseñado para habitaciones con techos altos donde se requiere un largo alcance y una alta relación de inducción. Consta de una semicarcasa con deflectores ajustables individual o simultáneamente (si es necesario) para modificar la dirección del chorro de aire según las condiciones térmicas requeridas. – DSRQ: Ajuste manual de las aspas – DSRSQ: Ajuste simultáneo de las aspas
    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: steel – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDSRQ-THERM
    • Familia de productoDiffusion
    • Grupo de productosDSRQ
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers