Publique sus productos
DSRS THERM Variable geometry diffuser
DSRS THERM Variable geometry diffuser

    DSRS THERM Variable geometry diffuser

    Traducido por Google,
    Difusor de geometría variable desarrollado para habitaciones con techos altos donde se requiere un largo alcance y una alta relación de inducción. Consta de una carcasa en la que se instalan deflectores ajustables individual o simultáneamente (si es necesario) para cambiar la dirección del chorro de aire en función de las condiciones térmicas requeridas. – DSR: Ajuste manual de las aspas – DSRS: Ajuste simultáneo de las aspas
    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: aluminium – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDSRS-THERM
    • Familia de productoDiffusion
    • Grupo de productosDSRS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers