Publique sus productos
Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Ventilated w/ Wood Trim Long Hang and Double Hang
Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Ventilated w/ Wood Trim Long Hang and Double Hang

    Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Ventilated w/ Wood Trim Long Hang and Double Hang

    Traducido por Google,

    Criterios de diseño

    Este armario Decor+ de Elfa cuenta con barras y estantes ajustables para colgar tanto de manera larga como doble.

    Los estantes están disponibles en madera maciza de abedul o como estante ventilado con molduras de madera.

    Descripción general

    Decor+ de Elfa es un sistema modular de armario y almacenamiento de pared de alta gama que combina resistencia, flexibilidad y un diseño atemporal. Construido sobre una resistente estructura de acero con acabados de madera maciza de abedul, ofrece una solución de alta gama y personalizable para interiores residenciales y comerciales. Ideal para armarios, vestidores, oficinas en casa y espacios habitables versátiles, Decor+ ofrece una combinación perfecta de forma y funcionalidad para proyectos de diseño moderno.

    Características y beneficios

    Decor+ de Elfa ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad y refinamiento de diseño. Su estructura de acero suspendida proporciona una gran capacidad de carga y es fácil de reconfigurar, mientras que los frentes y molduras de los cajones de abedul macizo realzan la estética con un aspecto cálido y de alta calidad. Los cajones de cierre suave y extracción total garantizan un manejo suave y una accesibilidad óptima.

    La iluminación LED integrada opcional mejora la visibilidad y el ambiente, transformando el almacenamiento funcional en una pieza de diseño. Una amplia selección de estantes, cajones, barras para colgar y accesorios está disponible en múltiples tamaños y acabados, lo que permite distribuciones completamente personalizadas que se adaptan a las necesidades. Los paneles traseros decorativos y las opciones de fascia completan su elegante diseño.

    Póngase en contacto con The Container Store

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDecor-Elfa-LH-DH
    • Familia de productoShelving, Closet, Storage Systems
    • Grupo de productosHanging Configurations, Closet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 27
    • Título OmniClass Clothing Shelving Units