Criterios de diseño
Este sistema de armario Decor+ de Elfa cuenta con barras de armario ajustables para configuraciones de armarios largos y dobles, cajones de cierre suave con extensión completa y una pila de estantes.
Los estantes están disponibles en madera maciza de abedul o en una opción ventilada con molduras de madera.
Los cajones se pueden seleccionar con cajas de cajones de madera maciza o con un cajón estilo malla con marco de madera. Descripción general
Decor+ de Elfa es un sistema modular de armario y almacenamiento de pared de alta gama que combina resistencia, flexibilidad y un diseño atemporal. Construido sobre una resistente estructura de acero con acabados de madera maciza de abedul, ofrece una solución de alta gama y personalizable para interiores residenciales y comerciales. Ideal para armarios, vestidores, oficinas en casa y espacios habitables versátiles, Decor+ ofrece una combinación perfecta de forma y funcionalidad para proyectos de diseño moderno.
Características y beneficios
Decor+ de Elfa ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad y refinamiento de diseño. Su estructura de acero suspendida proporciona una gran capacidad de carga y es fácil de reconfigurar, mientras que los frentes y molduras de los cajones de abedul macizo realzan la estética con un aspecto cálido y de alta calidad. Los cajones de cierre suave y extracción total garantizan un manejo suave y una accesibilidad óptima.
La iluminación LED integrada opcional mejora la visibilidad y el ambiente, transformando el almacenamiento funcional en una pieza de diseño. Una amplia selección de estantes, cajones, barras para colgar y accesorios está disponible en múltiples tamaños y acabados, lo que permite distribuciones completamente personalizadas que se adaptan a las necesidades. Los paneles traseros decorativos y las opciones de fascia completan su elegante diseño.