Publique sus productos
Elfa Laundry - Adjustable Wire Shelves and Short Hang
Elfa Laundry - Adjustable Wire Shelves and Short Hang

    Elfa Laundry - Adjustable Wire Shelves and Short Hang

    Traducido por Google,

    Criterios de diseño

    Este sistema de lavandería Elfa cuenta con barras de armario ajustables para colgar prendas para secarlas y estantes para guardar productos de limpieza esenciales.
    Disponible en 4 acabados.

    Elfa es el sistema de almacenamiento personalizable premium de The Container Store. Fabricado en acero con resina epoxi y con una amplia variedad de componentes, es increíblemente resistente, duradero y perfecto para cualquier habitación de su hogar.

    Los sistemas Elfa se pueden diseñar a medida para prácticamente cualquier espacio, ofreciéndole una solución de almacenamiento adaptada a sus necesidades. Elija entre nuestra asombrosa variedad de características, que incluyen:

    • Cajones y cajoneras que proporcionan un almacenamiento extraíble y fácil en cualquier lugar
    • Estanterías: pueden ser sólidas o ventiladas, con revestimientos opcionales.
    • Opciones de almacenamiento colgantes, como barras de armario, ganchos, barras de valet y tableros de servicios públicos.
    • Almacenamiento que ahorra espacio, como estantes para zapatos y estantes deslizantes escalonados.
    • Accesorios elegantes y útiles como espejos, sujetalibros, separadores de estantes, separadores de cajones, percheros para corbatas y cinturones, y más.

    También es completamente ajustable, lo que le permite reconfigurarlo fácilmente a medida que cambian sus necesidades.

    Las soluciones Elfa están diseñadas para una fácil instalación, ¡incluso para quienes no son aficionados al bricolaje! Si prefiere que lo instalen usted mismo, The Container Store ofrece servicios profesionales de instalación que le ayudarán a completar su espacio rápidamente.

    Póngase en contacto con The Container Store

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElfa-Laundry-SH-Shelves
    • Familia de productoShelving, Closet, Storage Systems
    • Grupo de productosShelves, Closet, Linen, Pantry
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 27
    • Título OmniClass Clothing Shelving Units