Publique sus productos
Corner shower drain - ClassicLine
Corner shower drain - ClassicLine

    Corner shower drain - ClassicLine

    Traducido por Google,

    Sumidero de esquina ClassicLine

    El diseño original de Unidrain

    El desagüe de esquina es la solución discreta para baños y lavaderos donde el espacio suele ser limitado. El desagüe de piso es significativamente más pequeño que otros productos similares en el mercado. La posición de esquina también crea aún más espacio en la cabina de ducha.

    Para más información visita unidrain.com

    Especificaciones
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClassicLine-2000
    • Familia de productoCorner drain
    • Grupo de productosCorner
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPE/PP
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de caudal
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
    • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains