Publique sus productos
Butterfly Valve, Double Eccentric - DI-Model 3975

Butterfly Valve, Double Eccentric - DI-Model 3975

Traducido por Google,

Válvula de mariposa de doble excentricidad AWWA

con operador de engranaje manual

Clase 150B y Clase 250B

Disponible:

Extremos con bridas

Las válvulas de mariposa son un componente importante de cualquier sistema de distribución de agua o planta de tratamiento. Los cuerpos de hierro dúctil se traducen en una resistencia pura que alcanza tres veces la del hierro fundido solo. Después de la unión por fusión, el asiento se vulcaniza al cuerpo, lo que hace que la válvula sea muy resistente a la corrosión.

Descripción:

1. Las válvulas cumplen con AWWA C504.

2. Asiento de acero inoxidable 304.

3. Anillo de EPDM/NBR fijado al disco.

4. Preparado para actuador con brida superior de acuerdo con ISO 5211-1.

5. Accionado por reductor con tuerca o volante.

6. Brida según ANSI B16.1 Clase 125

7. Las dimensiones cara a cara cumplen con la norma AWWA C504 Cuerpo corto

8. Diámetro del eje Clase 75B

9. Presión de trabajo: 150 psi WWP-Clase 150B y 250 psi WWP-Clase 250B

10. Temperatura de trabajo: -10 °C a 120 °C para EPDM -10 °C a 82 °C para NBR

11. Pintura epoxi líquida interior y exterior o epoxi adherido por fusión.

Recubierto de polvo (FBE) a C550


Especificaciones técnicas
  • Referenciabutterfly-valve-double-eccentric-di-model-3975
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosButterfly Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 17
  • Título OmniClass Butterfly Valves