Publique sus productos
2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960
Watts

2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960

Traducido por Google,

La serie LFFBV-PEX-F1960 es una válvula de bola de latón sin plomo* de 2 piezas. Estas válvulas están diseñadas con extremos PEX F1960 (accesorio de expansión en frío), que se usan con Watts WaterPEXa y cualquier otro sistema de tuberías PEXa. Cuerpo y adaptador de latón forjado sin plomo* fabricado según la norma ASTM F1960. Esta serie de válvulas cuenta con extremos de latón PEX F1960 sin plomo* diseñados para engarzarse fácilmente en un Watts WaterPEXa y en cualquier otro sistema de tuberías PEXa. Además, el LFFBV-PEX-F1960 utiliza una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. Este producto es adecuado para su uso con agua potable y sistemas hidrónicos para aplicaciones comerciales y residenciales.

Características

  • Válvula clasificada para 400 WOG
  • ANSI/NSF-14; ANSI/NSF-61
  • Conexión de expansión en frío nominal de 160 psi a 73 °F (23 °C)
  • F1960 (accesorios de expansión en frío)
Especificaciones
  • Outlet Connection Type

    • Expansion
    • Pex Expansion

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN

    Maximum Temperature-Fahrenheit

    • 200
    • 400

    Inlet Connection Type

    • Expansion
    • Pex Compression
    • Pex Expansion

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
Especificaciones técnicas
  • Referenciacold-expansion-fittings-lffbv-pex-f1960
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings