Publique sus productos
Grooved Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400G

Grooved Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400G

Traducido por Google,

Válvula de mariposa ranurada
Engranaje operado manualmente con interruptor de manipulación

Descripción:

1. Norma de diseño: MSS-SP-67

2. Disco de hierro dúctil encapsulado en EPDM para un cierre hermético.

3. Indicador de posición tipo bandera

4. Operación de bajo par

5. Alto ciclo de vida

6. Interruptor de supervisión incorporado

7. Brida superior según ISO 5211/1

8. Dimensión de la ranura de acuerdo con AWWA C606

9. Presión de trabajo: 2”~8”: 300, 10”~12”: 250 psi

10. Temperatura de funcionamiento: 33 °F a 176 °F (0 °C a 80 °C)

11. Recubrimiento en polvo epoxi adherido por fusión según AWWA C550.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagrooved-butterfly-valve-model-2400-g
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosButterfly Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 17
  • Título OmniClass Butterfly Valves