Publique sus productos
Post Indicator Gate Valve - Model 2010-PIV

Post Indicator Gate Valve - Model 2010-PIV

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de compuerta de asiento resiliente AWWA, modelo 2010-PIV, con indicador de poste UL/FM, ofrecen un diseño y una construcción de vanguardia y pueden utilizarse en diversas aplicaciones de obras hidráulicas y protección contra incendios. Fabricadas para superar los requisitos de la norma AWWA C515-09, el cuerpo, la tapa y la cuña son de hierro dúctil de alta resistencia. La cuña está totalmente encapsulada con caucho EPDM para proporcionar un sellado hermético en todo momento. El vástago y los espárragos de la tapa, especialmente diseñados, son de acero inoxidable; no hay tuercas ni fijaciones expuestas. El modelo 2010-PIV cuenta con un recubrimiento epóxico adherido por fusión, según la norma AWWA C550, lo que ofrece la máxima protección contra la corrosión.

El modelo United 2010-PIV está disponible: 3"~24" - Brida, 3"~12" Extremos MJ
Nota: Para comparar el modelo AWWA C515-09 con el anterior estándar AWWA C509, desplácese hacia abajo.

Válvula indicadora posterior
Asiento resiliente
Tallo no ascendente

Disponible:
MJ x MJ
Brida x Brida
MJ x Brida

Especificaciones
  • Description:
    1. Conforms to AWWA C515, MSS-SP-70
    2. MJ dimensions conform to AWWA C153.
    3. Flange dimensions conform to ANSI B16.1 Class 125.
    4. Fusion Bond Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550 Standard.
    5. 2" Square Operating Nut provided. Color coded black. (open right valves provided with RED operating nuts).
    6. Compatible with all industry standard Vertical Indicator Posts, NFPA 24.
    7. Working Pressure:
    2”~12” - 300 psi

    14”~18” - 250 psi

    20” & 24” - 200 psi

    8. Temperature: -23°C (-10°F) to 110°C (230°F)

    9. Conforms with the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)


Especificaciones técnicas
  • Referenciapost-indicator-valve-model-2010-piv
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosGate Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniClass Gate Valves