Publique sus productos
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Agregue más espacio, luz natural y apertura a su hogar con una mini buhardilla VELUX. La mini buhardilla levanta las ventanas del techo para dejar entrar más luz que una buhardilla tradicional.

    • VELUX Mini Dormer es parte de la nueva gama de productos VELUX, Space Makers
    • Aumenta el espacio utilizable bajo el techo inclinado y crea un gran impacto gracias al aumento de la luz natural
    • Viene como gemelo y triple
    • Disponible para materiales de techado perfilados con tapajuntas de bordillo EAW
    • Disponible para materiales de techos planos con tapajuntas de bordillo EAS

    • Los tapajuntas para bordillos EAS y EAZ se pueden instalar en techos con inclinaciones de entre 20° y 75°
    • El tapajuntas para bordillos EAW se puede instalar en techos con inclinaciones de entre 10° y 75°

    VELUX mini buhardilla buhardilla ventanas de techo ventana de techo ventanas de techo ventana de techo claraboya

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAZ-W-S-U
    • Familia de productoMini Dormer
    • Grupo de productosTwin-Triplet Mini dormer
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioContrachapado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCFlashings
    • Código UNSPSC30151602
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
    • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
    • Número OmniClass23-13 41 13
    • Título OmniClass Roof Flashings
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia