Publique sus productos
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    Traducido por Google,

    ¡Esta página de producto pronto será reemplazada!

    Esta página de producto pronto quedará obsoleta como parte de nuestra actualización del contenido de productos en bimobject.com.

    Estamos presentando páginas de productos nuevas y mejoradas con información más detallada y personalizada, y una distinción más clara entre las diferentes etapas del proyecto. La nueva estructura incluye:

    Páginas detalladas de productos individuales con información completa sobre el producto, su geometría y sus datos.
    Páginas de tipo instalación con objetos BIM más ligeros, optimizadas para la planificación en fase inicial y un uso simplificado del proyecto.
    Esta actualización está diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar el contenido adecuado con mayor facilidad y a elegir el objeto BIM más apropiado según las necesidades de su proyecto.

    Le animamos a explorar las nuevas páginas de productos y a utilizar el contenido actualizado en el futuro.

    ***

    La ventana de techo eléctrica GLU-Z se alimenta de la red eléctrica y tiene pivote central. Es una ventana todo en uno equipada con un sensor de lluvia y se basa en el diseño de la ventana de techo manual GLU.

    • La trampilla de ventilación permite que entre aire fresco en la habitación a través de un filtro para polvo e insectos.
    • El marco, la hoja y la trampilla de ventilación están fabricados en poliuretano moldeado alrededor de un núcleo de madera termotratada con un acabado de laca blanca.
    • El exterior del marco y la hoja está revestido de metal, por lo que no requiere mantenimiento.
    • La ventana está equipada con una unidad de vidrio aislante.


      La cadena se engancha y desengancha automáticamente cuando se cierra la ventana.
      La ventana se puede accionar manualmente mediante la palanca de control situada en la trampilla de ventilación, incluso cuando está completamente cerrada. Solo se puede accionar manualmente cuando el motor eléctrico no está activado.

        Especificaciones
        • GLU-Z

          Internal-

          • The inner surface finish is available in white polyurethane moulded around a wooden core with additional durable.

          External–

          • The exterior aluminum covers are available in dark grey.
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaGLU0061Z21A
        • Familia de productoCenter Pivot
        • Grupo de productosElectric
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2025-01-21
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalPoliuretano
        • Material secundarioVidrio
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados

        Disponibilidad en regiones

        Europa Asia
        Bosnia-Herzegovina
        Turquía
        Bulgaria
        Croacia
        Eslovaquia
        Eslovenia
        Estonia
        Hungría
        Letonia
        Lituania
        Polonia
        República Checa
        Rumanía
        Serbia
        Ucrania