Publique sus productos
VersiFleece® PVC

VersiFleece® PVC

Traducido por Google,
Acerca de VersiFleece PVC: VersiFleece PVC se fabrica utilizando la membrana de PVC VersiFlex™ de Versico laminada sobre un soporte de vellón. Esta combinación proporciona una protección superior no solo contra perforaciones, sino también contra daños causados ​​por gasolina, aceite y otros productos químicos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaversifleece-pvc
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosPVC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos