Publique sus productos
VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

Traducido por Google,

Las membranas de EPDM sin refuerzo VersiGard están disponibles en espesores de 45, 60 y 90 milésimas de pulgada y son ideales para la construcción de techos nuevos y para la renovación de techos existentes. El EPDM pre-limpiado permite la aplicación de la imprimación con rodillo, mientras que las láminas sin polvo están disponibles en anchos de hasta 50 pies y longitudes de hasta 200 pies.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaversigard-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosEPDM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos