Publique sus productos
VersiGard® QA

VersiGard® QA

Traducido por Google,

Acerca de VersiGard QA EPDM: Las membranas QA EPDM de Versico están disponibles en EPDM negro reforzado y sin refuerzo, y en EPDM blanco sin refuerzo. Las membranas QA de EPDM negro reforzado y sin refuerzo se pueden instalar a temperaturas tan bajas como -7 °C (20 °F) y las membranas QA EPDM blancas a 0 °C (32 °F), lo que las convierte en una excelente solución para climas fríos.

Además de ser un producto con bajo contenido de COV, la membrana QA EPDM ofrece una excelente resistencia a la intemperie y al granizo, a la vez que proporciona un importante ahorro de mano de obra en la azotea. Los más de 50 años de rendimiento comprobado del EPDM, combinados con la tecnología de aplicación rápida de Versico, dan como resultado un sistema fácil de instalar con una tecnología de sellado fiable.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaversigard-qa
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosEPDM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos