Publique sus productos
Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Traducido por Google,

La membrana VersiGard White EPDM de Versico es ecológica y estéticamente atractiva. VersiGard White EPDM contribuye a los requisitos de créditos LEED®, cuenta con la certificación CRRC y es la solución ideal para propietarios de edificios que buscan reducir los costos de aire acondicionado sin comprometer el rendimiento ni la durabilidad. VersiGard White EPDM está disponible en membranas no reforzadas de 60 y 90 milésimas de pulgada, reforzadas de 60 milésimas de pulgada y de aplicación rápida (QA) no reforzadas de 60 milésimas de pulgada. También se encuentran disponibles accesorios blancos autoadhesivos de EPDM, que ofrecen mayor productividad y una apariencia más uniforme en todo el techo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaversigard-white-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosEPDM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos