Publique sus productos
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA
WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    WC Pan - RimEx - Wall Mounted - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Rim-ex Inodoro suspendido 54cm

    Código de producto: 5885B401-0559

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5885B401-0559
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)29.32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010165
    • Nombre ETIMShower toilet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía