Publique sus productos
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Estante - 60cm - Serie Voyage - VitrA

    Código de producto: 62520 - 62521 - 62522

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShelf-60cm-Vitra-VoyageSeries-62520-62521-62522
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosShelfs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía