Publique sus productos
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido Sento

    Combinando características estéticas y funcionales, VitrA ofrece opciones de inodoros para diferentes necesidades de cada baño. El inodoro suspendido Sento proporciona a su baño una apariencia más refinada y características de instalación ocultas. El área de asientos grande y ergonómica proporciona un uso cómodo. Con la tapa del inodoro que se cierra lentamente, ofrece un uso seguro y silencioso para las familias que tienen niños.

    Código de producto: 4448B003-0075

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWC-WallMounted-Vitra_SentoSeries_4448B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)28.663
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010165
    • Nombre ETIMShower toilet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía