Publique sus productos
WC Pan - 52cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 52cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 52cm - Wall Hung WCPan - Wall Mounted - S20 Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - 52cm - Inodoro suspendido - Montaje en pared - Serie S20 - VitrA

    La serie S20 proporciona calidad, durabilidad y valor estético en condiciones razonables. Cerámica y productos complementarios de la serie que están creando una opción tranquilizadora. Lavabos de la serie S20 de diferentes tamaños y características a tu servicio con soluciones prácticas tanto para espacios públicos como para el uso individual. El producto se limpia mucho más fácilmente gracias a sus características suspendidas. Ofrece soluciones funcionales en espacios reducidos debido al diseño compacto

    Código de producto: 5507L003-0101

    Especificaciones
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-52cm-WallHungWCPan-WallMounted-Vitra_S20Series_5507L003-0101
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)19.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía