Publique sus productos
WC Pan - 62cm - Back To Wall - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 62cm - Back To Wall - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 62cm - Back To Wall - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - 62cm - Adosado a la pared - Inodoro monobloque con salida universal - Montaje en suelo - Serie S20 - VitrA

    La serie S20 proporciona calidad, durabilidad y valor estético en condiciones razonables. Cerámica y productos complementarios de la serie que están creando una opción tranquilizadora. Lavabos de la serie S20 de diferentes tamaños y características a tu servicio con soluciones prácticas tanto para espacios públicos como para el uso individual.

    Código de producto: 5512L003-0092

    Especificaciones
    • These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-62cm-BackToWall-CloseCoupledWCPanWithUniversalOutlet-FloorMounted-Vitra_S20Series_5512L003-0092
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)615
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)35.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía