Publique sus productos
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - A Suelo - 57cm - Sin Tubo Bidé - Serie Nest - VitrA

    Diseño de inodoro que complementa la serie Nest. El inodoro ahorrador de agua es ideal para familias numerosas. Al mismo tiempo, el sistema de montaje oculto de la bandeja del inodoro y la característica de colgar en la pared brindan integridad conceptual y facilidad de limpieza. La tapa de inodoro de cierre suave, en particular, la garantía de un funcionamiento seguro y silencioso para familias con niños.

    Código de producto: 5138B003-0075

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-FloorMounted-57cm-WithoutBidetPipe-Vitra-NestSeries_5138B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)34.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía