Publique sus productos
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - A Suelo - Inodoro Simple Adosado a Pared - Serie Serenada - VitrA

    Código de producto: 4164B003-0075

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-FloorMounted-BacktoWallSingleWCPan-Vitra-SerenadaSeries_4164B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)26.61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía