Publique sus productos
WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - İntegra Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - Rim Ex - Inodoro monobloque - 62 cm - Montado en el suelo - Serie İntegra - VitrA

    Código de producto: 7043B003-0092

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-RimEx-CloseCoupledWCPan-62cm-FloorMounted-Vitra-integraSeries_7043B003-0092
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)33.678
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía