Publique sus productos
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - De Pared - 57cm - Serie Nest - VitrA

    Código de producto: 5176B003-0090

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-WallMounted-57cm-Vitra-NestSeries_5176B003-0090
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)30.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía