Publique sus productos
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    Traducido por Google,

    Descripción general

    Las membranas Resitrix ofrecen una solución duradera para cualquier techo plano. Cada uno de los cuatro tipos de membranas para impermeabilización de tejados está reforzado internamente con fibra de vidrio. La alta elasticidad de la membrana Resitrix le confiere una alta resistencia a grietas y perforaciones.

    Resitrix también tiene una base SBS. Con esta capa de betún SBS se pueden soldar dos tiras con aire caliente formando una junta perfectamente estanca. Un ligero saliente bituminoso sobre la junta confirma esta perfecta estanqueidad. El acabado de la base SBS es diferente para las cuatro membranas Resitrix de la gama. Esto permite a los techadores encontrar una solución adaptada a cada aplicación específica.

    * RESITRIX SKW: Membrana con una capa superior de EPDM con refuerzo interno y una capa inferior autoadhesiva de betún SBS.

    * RESITRIX MB: Membrana con una capa superior de EPDM con refuerzo interno y una capa inferior de betún SBS rematada con una lámina de PE.

    *RESITRIX CL: Membrana con una capa superior de EPDM con refuerzo interno y una capa inferior de betún SBS acabada con lijado fino.

    Soporte y fijación:

    Albañilería, Hormigón celular, Madera y derivados de la madera, Aislamiento (superficie PIR con soporte, PUR con soporte, vidrio celular con capa inferior bituminosa, lana mineral con soporte), Membranas bituminosas antiguas

    Especificaciones
    • ATG 1790

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabe_en-vmbso_membrane_resitrix_epdm-rvt22
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes