Publique sus productos
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25

    BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25

    Traducido por Google,

    Propiedades del producto:

    Membrana con refuerzo de fibra en la parte inferior. Disponible con precinto. De gama alta.

    También está disponible bajo pedido una versión en blanco: Masterreflect.

    Descripción general:

    El refuerzo de poliéster en la parte inferior de Mastersystems y Masterreflect garantiza una fácil instalación, tanto en obra nueva como en reformas. Mastersystems es de color negro grisáceo, mientras que Masterreflect es la versión blanca altamente reflectante.

    Dimensiones: 3,05 mx 15,25 m y 1,52 mx 12,20 m

    Junta de costura realizada con Masterbond o Junta de costura realizada con precinta

    Soporte y fijación:

    Mampostería, hormigón celular, madera y derivados de la madera, aislamientos (superficie de PIR con soporte, PUR con soporte, lana mineral con soporte) y membranas bituminosas antiguas.

    Especificaciones
    • Reference documents: ATG 2527

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabe_vmbso_membrane_mastersystems-masterreflect_epdm-rvt25
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes