Publique sus productos
All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670
Watts

All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670

Traducido por Google,
Watts Drainage Products FD-670 Drenaje de área de PVC con brida de anclaje, orificios de drenaje, parte superior fija de 10-1/8 pulg. de diámetro, rejilla de PVC a prueba de talones asegurada con tornillos de acero inoxidable a prueba de vandalismo y toma de corriente.
Especificaciones
  • Keywords: plumbing, drainage, draings, area drain, round fixed top, cast, cast iron, check, clamping collar, cover, ductile iron grate, fixed 10 in top, fixed top, floor drain, hd, iron, kit, no hub connection, push on connection, pvc, releif, repair, rubber, seat, sediment bucket, square, valve, weepholes

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Especificaciones técnicas
  • Referencia1178
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica