Publique sus productos
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Traducido por Google,
Watts Drainage Products FD-860 drenaje de área de plantación de hierro fundido recubierto con epoxi con abrazadera de membrana, domo autoblocante con malla de acero inoxidable y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Especificaciones técnicas
  • Referencia1190
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains