Publique sus productos
8 in.  Round x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-720
Watts

8 in. Round x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-720

Traducido por Google,
Watts Drainage Products FS-720 Fregadero de piso sanitario redondo de 8 pulg. (203 mm) x 6 pulg. (152 mm) de profundidad con interior revestido de esmalte de porcelana blanca, rejilla suelta de hierro fundido revestida de esmalte de porcelana, colador inferior de domo de aluminio y sin cubo (estándar ) toma de corriente.
Especificaciones
  • Keywords: 12 inch square, 6 inch deep, 8 inch round, 8 inch square, cast iron, floor sink, floor sink body, floor sink grate, loose set grate, nickel bronze, no hub, porcelain coated, push on, round, square, plumbing, drains, floor drain
Especificaciones técnicas
  • Referencia1195
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje