Publique sus productos
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5.0 de 5 estrellas5.0(9 reseñas)
Traducido por Google,
Desagüe de techo Watts Drainage RD-100 de hierro fundido revestido con epoxi con abrazadera tapajuntas con tope integral para grava, domo de polietileno autoblocante (estándar) y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
Especificaciones técnicas
  • Referencia1225
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos