Publique sus productos
Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES
Watts

Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES

Traducido por Google,
Watts Drainage Products Serie WD-LA, interceptor de grasa semiautomático de extracción baja y baja rugosidad, de acero revestido con epoxi, montado en el piso, con tapa de acero revestida con epoxi y junta, pernos perimetrales de cabeza hexagonal, conjunto de deflector y tapa de acumulación de grasa removible, trampa de sello profundo con limpieza , placa interna de control de flujo de acero inoxidable, manguera de extracción flexible, válvula de cierre de la línea de salida y conexiones roscadas IPS.
Especificaciones
  • Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection
    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Especificaciones técnicas
  • Referencia1262
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosGrease Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING