Publique sus productos
Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES
Watts

Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES

Traducido por Google,
Watts Drainage Products Serie SA Interceptor de sedimentos y arena de acero revestido con epoxi para trabajo pesado con cubierta antideslizante de acero revestido con epoxi y junta asegurada con perno(s) central(es) de cabeza hexagonal, deflectores de tensión internos, 2 pulg. (51 mm) sin respiraderos centrales y 4 pulg. (102 mm) sin conexiones hub (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub

Especificaciones técnicas
  • Referencia1266
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosLiquid Waste Separators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING