Publique sus productos
Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L
Watts

Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L

Traducido por Google,
Watts Drainage SI-740-L interceptor de sedimentos de gran capacidad de acero recubierto de epoxi empotrado o montado en el piso con cubierta antideslizante de acero recubierto de epoxi con juntas asegurada con un perno central de cabeza hexagonal, canasta de doble cámara extraíble de acero inoxidable y 2 in (51 mm) sin cubo conexiones Caudal máximo 30 GPM.
NOTA: SI-740-L requiere un espacio libre de 17 in (432 mm) por encima de la cubierta para quitar la canasta de sedimentos.
Especificaciones
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2"
    Connection Type: No Hub

Especificaciones técnicas
  • Referencia1267
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosLiquid Waste Separators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING